Publicar produtos
K-27750-FM03 Terret™ Three-light flush-mount
Kohler

K-27750-FM03 Terret™ Three-light flush-mount

Traduzido por Google,

Inspirada no estilo de vida com tema equestre e seu design de interiores, a coleção de iluminação Terret oferece uma perspectiva atualizada sobre o que se originou das propriedades rurais aristocráticas inglesas. Uma coleção personalizada para toda a casa com formas e texturas de vidro exclusivas, detalhes decorativos em metal e acabamentos clássicos, Terret apresenta o cavalo clássico e influências estáveis para o espaço moderno.

Características

  • Os tons de vidro de formato exclusivo se cruzam com anéis e hastes de metal decorativos em designs de inspiração equestre.
  • Uma ótima peça para qualquer espaço - especialmente em um corredor, sala de lama, quarto, armário ou banheiro.
  • Requer três lâmpadas com base média (E26); lâmpada tipo A ou G recomendada (vendida separadamente).
  • Adequado para locais úmidos, conforme UL 1598.

Material

  • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um processo de acabamento meticuloso.
  • Acabamentos duráveis projetados para durar e projetados para coordenar com os acabamentos das torneiras KOHLER.

Instalação

  • Hardware de instalação incluído.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-27750-FM03
  • Familia de productoLighting Fixture
  • Grupo de produtosTerret™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-25
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5.89
  • Largura (polegadas)15
  • Profundidade (polegadas)15
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures