Publicar produtos
PureWash® E815 Round-front bidet toilet seat with remote control
Kohler

PureWash® E815 Round-front bidet toilet seat with remote control

Traduzido por Google,

Atualize seu banheiro existente para o frescor da limpeza pessoal combinada com a conveniência de um controle remoto portátil. O assento sanitário com bidê PureWash E815 tem um design elegante e aerodinâmico que se adapta à maioria dos vasos sanitários redondos e usa água aquecida calmante para fornecer um nível mais alto de limpeza e higiene. O inovador bastão giratório de bidê de três lados oferece três modos de pulverização para personalização e conforto avançados. Ajuste a temperatura da água, o spray e o assento aquecido com o controle remoto e salve suas configurações favoritas para facilitar o uso.

Características

  • Controle remoto portátil e elegante com duas predefinições de usuário programáveis
  • Os modos de lavagem frontal e traseira fornecem água morna para limpeza
  • Posição do bocal ajustável em três níveis, temperatura da água e pressão da água
  • A varinha do bidê gira para fornecer três modos de spray de limpeza pessoal; fluxo, névoa e névoa de ar
  • A varinha de aço inoxidável é limpa automaticamente antes e depois de cada uso
  • O recurso de lavagem 3D oscila o spray para frente e para trás e de um lado para o outro
  • O modo Spa Spray ativa o spray de névoa de ar enquanto altera automaticamente a temperatura da água para um spray confortável
  • A pulverização Boost ajusta automaticamente o modo de pulverização traseira para a pressão mais alta
  • O modo infantil com lavagem suave e delicada proporciona uma experiência segura
  • Assento aquecido com configurações de temperatura ajustáveis
  • Sistema de secagem por ar quente com configurações de temperatura ajustáveis
  • Desodorização automática com filtro de carbono para controle de odores
  • O modo de economia de energia monitora o uso e ajusta as configurações do assento aquecido para economizar energia
  • Funcionalidade Quiet-Close™ para evitar que o assento bata
  • Os amortecedores Grip-Tight mantêm o assento firmemente no lugar
  • A funcionalidade Quick-Release™ permite que o assento seja removido facilmente do vaso sanitário para uma limpeza conveniente
  • Os assentos sanitários não podem ser devolvidos à Kohler Co. se abertos ou fora da embalagem original
  • Adapta-se à maioria dos vasos sanitários com frente redonda

Material

  • Construção plástica

Instalação

  • Requer conexão à linha de abastecimento de água do banheiro. Todas as mangueiras e conexões estão incluídas
  • Requer circuito elétrico GFCI dedicado (120 V, 15 A, 60 Hz)

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-28118
  • Familia de productoToilet Seats
  • Grupo de produtosPureWash®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.66
  • Largura (polegadas)15.7
  • Profundidade (polegadas)20.15
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Código ETIMEC011196
  • Nome ETIMToilet seat
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniclassWater Closet Seats