Publicar produtos
Venza™ Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza™ Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza™ Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza™ Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm
    Kohler

    Venza™ Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm

    Traduzido por Google,

    Combinando formas arquitetônicas simples com linhas sensuais, a coleção de torneiras de banheiro Venza combina elementos de design orgânico com geometria minimalista e nítida. Esta torneira para pia de banheiro exemplifica os contornos da coleção Venza. Na Kohler, fazemos questão de ajudá-lo a criar o espaço de banho dos seus sonhos.

    Características

    • Duas alças de alavanca oferecem controle separado de água quente e fria.
    • Alcance do bico de 5-1/2" (140 mm).
    • vazão máxima de 1,2 gpm (4,5 lpm) a 60 psi (4,14 bar).
    • As válvulas de disco cerâmico KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável.
    • Dreno Clicker com arremate.
    • Coordena com outros produtos da coleção Venza.

    Material

    • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    Instalação

    • Montagem em convés.
    • Para centros de 4" (102 mm).
    • As alças são pré-montadas nas válvulas para simplificar a instalação.

    Conservação de água e descontos

    • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-28124-4
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosVenza™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-26
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.55
    • Largura (polegadas)4
    • Profundidade (polegadas)5.4
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets