Publicar produtos
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
    Kohler

    Venza® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

    Traduzido por Google,

    Combinando formas arquitetônicas simples com linhas sensuais, a coleção de torneiras de banheiro Venza combina elementos de design orgânico com geometria nítida e minimalista. Esta torneira para lavatório exemplifica os contornos da coleção Venza. Na Kohler, fazemos questão de ajudá-lo a criar o banheiro dos seus sonhos.

    Recursos

    • Duas alças de alavanca oferecem controle separado de água quente e fria
    • Alcance do bico de 5-1/2" (140 mm)
    • Vazão máxima de 1,2 gpm (4,5 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • As válvulas de disco de cerâmica KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
    • Dreno clicker com arremate
    • Combina com outros produtos da coleção Venza

    Material

    • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

    Conservação e descontos de água

    • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System

    Instalação

    • Deck
    • Para centros de 8" - 16" (203 - 406 mm)
    • As alças são pré-montadas nas válvulas para simplificar a instalação

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-28125-4
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosVenza™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.55
    • Largura (polegadas)8
    • Profundidade (polegadas)5.4
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets