Publicar produtos
Components® Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
    Kohler

    Components® Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead

    Traduzido por Google,

    Elegante e minimalista, a coleção Components exala sofisticação calma. Linhas fortes e confiantes criam silhuetas ousadas e distintas, acentuadas por detalhes de design refinados. A torneira de cozinha semiprofissional Components combina seu estilo minimalista com um nível avançado de alcance e manobrabilidade para elevar sua experiência na cozinha. O encaixe magnético DockNetik trava convenientemente seu pulverizador no lugar enquanto não está em uso para oferecer a estética sofisticada que somente a linha Components pode oferecer.

    Características

    • O design da torneira de inspiração profissional apresenta uma mangueira revestida fácil de limpar com alcance funcional estendido e manobrabilidade aprimorada
    • Pulverizador exclusivo de duas funções com spray Sweep® e jato aerado
    • O spray Sweep® possui bicos especialmente angulados que formam uma lâmina de água larga e poderosa para varrer a louça e limpar a pia
    • O sistema de encaixe magnético DockNetik® trava com segurança o pulverizador no lugar quando não estiver em uso
    • A superfície de pulverização MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais e maximiza o desempenho da pulverização
    • O bico de arco alto oferece espaço vertical para panelas e jarras altas
    • A alça gira 90° para frente para evitar contato com backsplash
    • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
    • Taxa de fluxo máxima de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • A memória de temperatura permite que a torneira seja aberta e fechada na temperatura definida durante o uso anterior

    Material

    • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

    Instalação

    • Para instalação de furo único ou de três furos (placa escudo vendida separadamente)
    • Linhas de fornecimento flexíveis simplificam a instalação

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-28267
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosComponents®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)23
    • Largura (polegadas)2.33
    • Profundidade (polegadas)8.98
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEG015610
    • Nome ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets