Publicar produtos
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
    Kohler

    Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead

    Traduzido por Google,

    Elegante e minimalista, a coleção Components exala sofisticação calma. Linhas fortes e confiantes criam silhuetas ousadas e distintas, acentuadas por detalhes de design refinados. A torneira suspensa da pia da cozinha Components combina esse mesmo estilo com duas funções de spray, e o sistema de encaixe seguro DockNetik trava convenientemente o pulverizador no lugar quando não está em uso.

    Características

    • O pulverizador suspenso de duas funções com controle de toque permite alternar entre sprays aerados e Sweep®
    • O spray Sweep® possui bicos especialmente angulados que formam uma lâmina de água larga e poderosa para varrer a louça e limpar a pia
    • O sistema de acoplamento seguro DockNetik® trava o pulverizador no lugar quando não está em uso
    • A mangueira trançada leve e silenciosa da tecnologia ProMotion® e a junta esférica giratória tornam o pulverizador pull-down mais fácil e confortável de usar
    • A superfície de pulverização MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais e maximiza o desempenho da pulverização
    • O bico de arco alto oferece espaço vertical para panelas e jarras altas
    • A alça de alavanca única facilita o ajuste da temperatura da água com uma mão
    • As válvulas de disco cerâmico KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria em mais de duas vezes, garantindo desempenho durável por toda a vida
    • Taxa de fluxo máxima de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • A memória de temperatura permite que a torneira seja aberta e fechada na temperatura definida durante o uso anterior

    Material

    • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

    Instalação

    • Para instalação de furo único ou de três furos (placa escudo vendida separadamente)
    • Linhas de fornecimento flexíveis simplificam a instalação

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-28268
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosComponents®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)19.43
    • Largura (polegadas)2.33
    • Profundidade (polegadas)9.54
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEG015610
    • Nome ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets