Publicar produtos
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
    Kohler

    Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer

    Traduzido por Google,

    Inspirando-se nos arquivos, a coleção de torneiras de cozinha Edalyn da Kohler x Studio McGee combina influências clássicas e modernas em uma expressão atemporal para o lar. De design transitório, cada torneira é caracterizada por uma bica distinta e de alto perfil que é complementada por detalhes empilhados e linhas limpas. Além da sua aparência marcante, a coleção abraça a praticidade, proporcionando um desempenho de pulverização superior para realizar tarefas na cozinha.

    Características

    • Projetado em colaboração com Studio McGee
    • Duas alavancas oferecem controle separado de água quente e fria
    • O pulverizador lateral correspondente oferece flexibilidade e conveniência para limpeza e preparação de alimentos
    • Taxa de fluxo máxima de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável

    Material

    • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

    Instalação

    • Instalação de três furos
    • Linhas de fornecimento flexíveis simplificam a instalação

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-28356
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosEdalyn™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)16
    • Largura (polegadas)8
    • Profundidade (polegadas)9.18
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEG015610
    • Nome ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets