Publicar produtos
Billet™ Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Kohler

Billet™ Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead

Traduzido por Google,

A coleção de torneiras de cozinha KOHLER® Billet é uma maravilha para se admirar. Homenageando a tradição e o legado da Kohler, esta coleção reflete a beleza crua da industrialização. Esta torneira retrátil para pia de cozinha, com montagem em bancada, combina esse estilo com duas funções de jato, e o sistema de encaixe seguro DockNetik trava convenientemente o bico de jato no lugar quando não estiver em uso. Com design e fabricação exclusivos para se destacar, apresentamos a coleção de torneiras de cozinha Billet.

Características

  • Cabeça de pulverização retrátil de duas funções com controle de toque que permite alternar entre pulverizações aeradas e Sweep®
  • O spray Sweep® possui bicos especialmente angulados que formam uma lâmina de água larga e potente para limpar seus pratos e pia
  • O sistema de encaixe seguro DockNetik® trava o pulverizador no lugar quando não estiver em uso
  • A mangueira trançada leve e silenciosa e a junta esférica giratória da tecnologia ProMotion® tornam o pulverizador retrátil mais fácil e confortável de usar
  • A superfície de pulverização MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais e maximiza o desempenho da pulverização
  • O bico de arco alto oferece espaço vertical para panelas e jarras altas
  • Duas alças oferecem controle separado de água quente e fria
  • As válvulas de disco de cerâmica KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria em mais de duas vezes, garantindo um desempenho duradouro para toda a vida
  • Taxa de fluxo máxima de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • Combina com outros produtos da coleção Billet™


Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-28671-3
  • Familia de productoKitchen Sink Faucets
  • Grupo de produtosBillet™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-25
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)16.5
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)8.64
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States