Publicar produtos
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink

    Traduzido por Google,

    A elegância intemporal do lava-loiça redondo Canvas torna-o a escolha ideal para casas de banho contemporâneas e tradicionais. Esta bacia de ferro fundido oferece um perfil suave e fácil de limpar que pode ser combinado com uma torneira de parede ou bancada.

    Características

    • Bacia redonda.
    • Dreno de transbordamento.
    • Sem furos de torneira; requer torneira montada na parede ou no balcão.
    • Adapta-se ao recorte de bancada padrão de 14 x 17 polegadas.

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalação

    • Sob montagem

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2874
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosCanvas®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-06-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)5.87
    • Largura (polegadas)16.06
    • Profundidade (polegadas)19.44
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks