Publicar produtos
Yepsen™ 20" rectangular undermount bathroom sink, no overflow
Yepsen™ 20" rectangular undermount bathroom sink, no overflow
Yepsen™ 20" rectangular undermount bathroom sink, no overflow
Yepsen™ 20" rectangular undermount bathroom sink, no overflow
Yepsen™ 20" rectangular undermount bathroom sink, no overflow
Yepsen™ 20" rectangular undermount bathroom sink, no overflow
    Kohler

    Yepsen™ 20" rectangular undermount bathroom sink, no overflow

    Traduzido por Google,

    A pia de banheiro de vidro Yepsen combina um padrão linear com costuras angulares, criando um design em Y na parede externa desta bacia retangular arredondada. Como ondulações em uma piscina, os cumes distintos da pia chamam a atenção para o centro desta peça central artesanal, ao mesmo tempo em que escondem os itens armazenados abaixo dela. Artisticamente intrigante e funcionalmente gratificante, esta elegante pia embutida foi projetada para o destaque do banheiro.

    Características

    • Bacia retangular profunda em vidro translúcido com textura linear dissimulada
    • Feito à mão em pequenos lotes por fabricantes de vidro especializados, apresentando bolhas, texturas e outras marcações, exclusivas para cada peça individual
    • O material de vidro fornece uma superfície forte e durável que é fácil de limpar, mas visualmente distinta
    • A pia Yepsen está disponível em vidro transparente, cores translúcidas e cores opacas
    • Permite instalação flexível de torneiras e acessórios
    • Sem furos de torneira; requer torneira de parede ou bancada

    Instalação

    • Undermount

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-28823
    • Familia de productoSinks/Lavatories
    • Grupo de produtosYepsen™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-05
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.04
    • Largura (polegadas)20
    • Profundidade (polegadas)15.5
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks