Publicar produtos
K-2907-8 Thoreau® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2907-8 Thoreau® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2907-8 Thoreau® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    Traduzido por Google,

    Com uma bacia oval moderna definida por um cume arrebatador, Thoreau oferece uma aparência agradável para uma variedade de estilos de banheiro. Esta pia drop-in é construída em ferro fundido com um acabamento esmaltado rico e de alto brilho, garantindo durabilidade e beleza a longo prazo.

    RECURSOS

    • Furos de torneira central de 8 polegadas.
    • Bacia oval.

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalação

    • Drop-in

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2907-8
    • Familia de productoSinks/Lavatories
    • Grupo de produtosThoreau®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.63
    • Largura (polegadas)24
    • Profundidade (polegadas)18
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks