Publicar produtos
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
    Kohler

    K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet

    Traduzido por Google,

    Distinguida por uma silhueta elegante, esta torneira retrátil Bellera® traz estilo e desempenho de nível profissional às cozinhas domésticas. O bico de arco alto com um design de bobina de mola de inspiração industrial gira 360 graus para um campo de alcance completo. Um pulverizador de três funções com controle de toque puxa para baixo na pia para uma limpeza poderosa com spray Sweep® ou para fora da pia para encher potes e jarras rapidamente com a função Boost.

    RECURSOS

    • Torneira de estilo profissional com mangueira revestida fácil de limpar e bobina removível.
    • O pulverizador pull-down de três funções com controle de toque permite alternar entre jato aerado, spray Sweep® e tecnologia Boost.
    • O spray Sweep® cria uma lâmina de água ampla e forte para uma limpeza superior.
    • A tecnologia Boost aumenta a taxa de fluxo em 30% com o pressionar de um botão.
    • O braço de encaixe magnético DockNetik® trava com segurança o pulverizador no lugar.
    • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais.
    • Alavanca de alavanca única facilita o ajuste da temperatura da água.
    • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior.
    • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
    • Taxa de fluxo máxima de 1,5 gpm (galões por minuto) a 60 psi.

    Material

    • Construção metálica premium.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    Instalação

    • Instalação de um ou três orifícios (placa de espelho incluída).
    • Linhas de alimentação flexíveis simplificam a instalação.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-29106
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosBellera®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)21.75
    • Largura (polegadas)10.5
    • Profundidade (polegadas)9
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets