Publicar produtos
K-29107 Bellera® bar sink faucet
K-29107 Bellera® bar sink faucet
K-29107 Bellera® bar sink faucet
    Kohler

    K-29107 Bellera® bar sink faucet

    Traduzido por Google,

    Com um design elegante e versátil, esta torneira Bellera® oferece funcionalidade excepcional para pia de bar ou pia de cozinha secundária. O bico de arco alto gira 180 graus, oferecendo ampla cobertura para preparação de alimentos e bebidas e simplificando a limpeza.

    Características

    • O bico giratório de alto arco com rotação de 180 graus oferece espaço superior para encher jarros, refrigerar garrafas e limpeza.
    • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior.
    • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
    • Taxa de fluxo máxima de 1,5 gpm (galões por minuto) a 60 psi.

    Material

    • Construção metálica premium.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    Instalação

    • Instalação de furo único.
    • Linhas de alimentação flexíveis simplificam a instalação.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-29107
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosBellera™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)13
    • Largura (polegadas)2.12
    • Profundidade (polegadas)7.31
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets