Publicar produtos
Arendela™ Flush-mount light
Arendela™ Flush-mount light
Arendela™ Flush-mount light
Arendela™ Flush-mount light
Arendela™ Flush-mount light
Arendela™ Flush-mount light
    Kohler

    Arendela™ Flush-mount light

    Traduzido por Google,

    A Arendela se inspira no briolette, um tipo de lapidação de pedras preciosas que foi inventado no final do século XV. O corte briolette é uma pedra em forma de pêra que possui facetas em toda a superfície. Normalmente usado como um grânulo, a pedra facetada pendura e capta a luz de todos os lados, e é a inspiração para a pia da embarcação KOHLER Briolette Artist Editions e nossa coleção de iluminação Arendela.

    Características

    • A coleção Arendela tem uma qualidade leve e arejada e é um belo acento para qualquer espaço.
    • O vidro briolette facetado brilha e lança reflexos de todos os ângulos à medida que capta a luz.
    • Um complemento perfeito para a pia de vidro KOHLER Briolette.
    • Base de candelabro (E12), funciona melhor com lâmpadas de candelabro tipo B transparentes ou foscas (vendidas separadamente).
    • Adequado para locais úmidos, conforme UL 1598.

    Material

    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um processo de acabamento meticuloso.
    • Acabamentos duráveis projetados para durar e projetados para coordenar com os acabamentos das torneiras KOHLER.

    Instalação

    • Hardware de instalação incluído.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-29373-FM03B
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosArendela™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-17
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.57
    • Largura (polegadas)14.96
    • Profundidade (polegadas)14.96
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures