Publicar produtos
Arendela™ Six-light chandelier
Arendela™ Six-light chandelier
    Kohler

    Arendela™ Six-light chandelier

    Traduzido por Google,

    Arendela inspira-se na briolette, um tipo de lapidação de gemas inventada no final do século XV. O corte briolette é uma pedra em forma de pera com facetas em toda a sua superfície. Normalmente usada como uma conta, a pedra facetada fica suspensa, captando a luz de todos os lados, e é a inspiração para a cuba de apoio KOHLER Briolette Artist Editions e para a nossa coleção de iluminação Arendela.

    Características

    • A coleção Arendela tem um estilo leve e arejado, sendo um belo complemento para qualquer ambiente.
    • A delicada estrutura metálica da luminária sustenta os discos facetados em formato de briolette de Arendela, que brilham e refletem a luz de todos os ângulos ao serem atingidos.
    • Um complemento perfeito para a cuba de vidro Briolette da KOHLER.
    • Soquete de base candelabro (E12), funciona melhor com lâmpadas tipo candelabro B transparentes ou foscas (vendidas separadamente).

    Material

    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um processo de acabamento meticuloso.
    • Acabamentos duráveis, projetados para resistir ao tempo e concebidos para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER.

    Instalação

    • Acessórios de instalação incluídos.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-29381-CH06B
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosArendela™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-17
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)23.83
    • Largura (polegadas)21.61
    • Profundidade (polegadas)20.64
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures