Publicar produtos
K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge
K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge
K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge
K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge
K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge
    Kohler

    K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge

    Traduzido por Google,

    O armário de remédios catalão fornece um complemento elegante para qualquer banheiro. Os espelhos estão posicionados na parte frontal e traseira da porta, bem como na parede traseira interna do gabinete. Quatro prateleiras ajustáveis de vidro escurecido guardam seus produtos de higiene pessoal e itens de banho. A construção durável em alumínio torna este armário resistente à ferrugem e ao apodrecimento.

    RECURSOS

    • Quatro prateleiras de vidro temperado ajustáveis.
    • Porta espelhada full overlay.
    • Espelhos na parte de trás da porta e na parte de trás do armário.
    • Dobradiças ajustáveis de duas vias com capacidade de abertura de 170 graus para acesso total ao gabinete.
    • Pode ser instalado com balanço à esquerda ou à direita.
    • Inclui hardware de montagem para instalação em superfície ou embutida.
    • Múltiplos armários podem ser unidos horizontalmente com kit de agrupamento (vendido separadamente).
    • Requer o kit de espelho lateral K-2878 (vendido separadamente) para instalação de montagem em superfície.

    Material

    • Construção de alumínio anodizado com um acabamento durável resistente à ferrugem e a lascas.
    • Alumínio anodizado.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2943-PG
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosCatalan®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)36.12
    • Largura (polegadas)24.12
    • Profundidade (polegadas)4.75
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Número OmniClass23-25 53 11 13 11
    • Título OmniclassMedicine Cabinets