Publicar produtos
Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount vessel bathroom sink
Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount vessel bathroom sink
Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount vessel bathroom sink
    Kohler

    Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount vessel bathroom sink

    Traduzido por Google,

    A coleção Sartorial presta homenagem à elegância refinada dos têxteis europeus do século XIX. Inspirado em tecidos de retrosaria, este padrão de espinha de peixe apresenta uma nota geométrica moderna, lindamente exibida na pia de montagem embaixo da Caxton. Combine-o com a pia Sartorial Paisley para uma penteadeira de banheiro master coordenada.

    Características

    • Decorado com um desenho textural em espinha em fundo branco
    • Bacia retangular profunda
    • Sem furos de torneira; requer torneira de parede ou balcão

    Material

    • Porcelana vítrea

    Instalação

    • Submontagem

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-29471-HD1
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de produtosSartorial™ Herringbone Caxton®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.33
    • Largura (polegadas)15.54
    • Profundidade (polegadas)19.95
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Código ETIMEC011839
    • Nome ETIMCountersink
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks