Publicar produtos
K-2973-KS MasterShower® Thermostatic valve with integrated volume control and stops
Kohler

K-2973-KS MasterShower® Thermostatic valve with integrated volume control and stops

Traduzido por Google,

Tome banho além do comum com esta válvula termostática MasterShower de 1/2 polegada. Quando combinada com uma guarnição de válvula empilhada, esta válvula oferece uma parada de limite de alta temperatura para maior segurança e uma alta taxa de fluxo para controle de temperatura preciso e consistente.

RECURSOS

  • Configuração de limite de alta temperatura para maior segurança.
  • Mecanismo de balanceamento de temperatura.
  • Prevenção do risco de queimaduras.
  • O serviço integral pára.
  • Prevenção de fluxo cruzado.
  • Conexões NPT de 1/2".
  • Telas de filtro de entrada reparáveis.
  • Saída única.
  • Controles de volume de temperatura independentes.

Material

  • Corpo da válvula em latão forjado.

Instalação

  • Montagem em parede.
  • Requer a bobina dupla K-9663 (vendida separadamente) ao usar um bico de banho desviador.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-2973-KS
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosMasterShower®.
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.37
  • Largura (polegadas)4.62
  • Profundidade (polegadas)3.5
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve accessories
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves