Publicar produtos
K-P8304-PX Rite-Temp® Valve body and pressure-balancing cartridge kit with PEX crimp connections, project pack
Kohler

K-P8304-PX Rite-Temp® Valve body and pressure-balancing cartridge kit with PEX crimp connections, project pack

Traduzido por Google,

O novo sistema de válvula KOHLER Rite-Temp estabelece novos padrões para facilidade de instalação, versatilidade de aplicação e confiabilidade a longo prazo, simplificando seu projeto de encanamento e fornecendo flexibilidade máxima para futuras alterações ou atualizações. A plataforma de válvula Rite-Temp usa a mais recente tecnologia de balanceamento de pressão para fornecer proteção anti-queimadura e controle de temperatura para maior conforto no banho. Assim que a válvula estiver instalada, selecione seu acabamento e acabamento final do portfólio abrangente de projetos da KOHLER. Se você decidir remodelar no futuro, simplesmente troque seu interno pelo design mais recente sem a necessidade de alterar a instalação da válvula.

RECURSOS

  • Pacote de projeto: Fornecido 12 por caixa.
  • Inclui corpo de válvula, cartucho de balanceamento de pressão, guia de desbaste e guarda-lamas.
  • Entradas de crimpagem PEX de 1/2" (estilo F1807).
  • 1/2" NPT universal e saídas diretas de suor.
  • vazão máxima de 5,0 gpm (18,9 l/min) a 45 psi.
  • Ciclos de design de alavanca única de frio a quente.
  • Fornece regulação de temperatura e proteção anti-queimadura automática.
  • O design de cartucho de peça única simplifica a instalação e a manutenção.
  • Parada de limite de alta temperatura ajustável para controlar a temperatura máxima da água.
  • Requer guarnição da válvula para completar a instalação (vendida separadamente).

Material

  • O corpo de latão resistente à deszincificação forjado oferece confiabilidade e resistência a longo prazo às condições agressivas da água.

Tecnologia

  • A tecnologia de diafragma de balanceamento de pressão mantém a temperatura de saída dentro de +/- 3 graus Fahrenheit durante as flutuações de pressão da água.

Instalação

  • Projetado para uso em instalações padrão, costas com costas e paredes finas.
  • O corpo da válvula possui locais de montagem integrados e entradas de válvula simétricas para simplificar a instalação.
  • O cartucho é reversível para instalações onde os suprimentos quentes e frios são invertidos.
  • Guia de desbaste projetado para instalações de parede padrão e fina.
  • A válvula instalada pode ser lavada e testada a pressão máxima de 150psi (ar ou água) sem cartucho, usando a tampa de teste K-10351.

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e danos reprodutivos

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Length 4-13/16", Height 5"Width 5"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-P8304-PX
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosRite-Temp®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas