Publicar produtos
Layne® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent
Kohler

Layne® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent

Traduzido por Google,

O assento sanitário Layne™ é compatível com uma ampla variedade de vasos sanitários alongados de uma e duas peças. Este assento sanitário possui a inovadora tecnologia KOHLER® Quiet-Close™ que evita batidas para um ambiente de banheiro mais silencioso. Os amortecedores Grip-Tight exclusivos mantêm o assento firmemente no lugar e evitam deslocamentos.

Características

  • Tampa e assento alongados Quiet-Close™ evitam batidas
  • Os amortecedores Grip-Tight mantêm o assento firmemente no lugar
  • Hardware Quick-Attach® para instalação rápida e segura
  • Dobradiças de plástico na mesma cor
  • O agente antimicrobiano inibe o crescimento de bactérias causadoras de odores, mofo e bolor. Este produto não protege os usuários contra bactérias, vírus ou outros organismos causadores de doenças. Sempre limpe e lave bem este produto antes e depois de cada uso
  • Os assentos sanitários não podem ser devolvidos à Kohler Co. se abertos ou fora da embalagem original

Material

  • Construção plástica

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-30015-A
  • Familia de productoToilet Seats
  • Grupo de produtosLayne®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-09-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.9
  • Largura (polegadas)14.17
  • Profundidade (polegadas)19.63
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Código ETIMEC011196
  • Nome ETIMToilet seat
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniclassWater Closet Seats