Publicar produtos
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Kohler

Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass

Traduzido por Google,

A porta pivotante do chuveiro Echelon cria uma aparência aberta e arejada com seu design minimalista sem moldura e soleira ultrabaixa. Projetadas para fácil personalização, as portas Echelon estão disponíveis em uma gama completa de acabamentos KOHLER e opções de altura e vidro, para que você possa escolher a porta ideal para o seu espaço. Esta porta de largura ajustável permite uma instalação mais simples. O vidro Crystal Clear de 5/16" de espessura apresenta um design de grade retangular impresso na superfície do vidro e oferece uma sensação luxuosa e mais pesada.

Características

  • O design sem moldura enfatiza o vidro e cria uma aparência elegante e minimalista
  • Limiar ultrabaixo cria fácil entrada e saída para o espaço de banho
  • A vedação magnética de comprimento total SealNetik™ mantém a porta firmemente fechada, proporcionando excelente contenção de água
  • Alças verticais consecutivas de 11-5/8" (295 mm)
  • O vidro temperado garante maior segurança e durabilidade
  • O revestimento de vidro CleanCoat®+ cria uma barreira hidrofóbica que repele água, espuma de sabão e resíduos, economizando tempo e protegendo as portas do chuveiro 10 vezes mais do que o CleanCoat original. (Com base em testes internos de desgaste/abrasão de 2021 usando um pano de microfibra.)
  • Coordena com outros produtos da coleção Echelon

Material

  • Vidro temperado Crystal Clear pesado, sem moldura, de 5/16" (8 mm) de espessura, com design de grade retangular fácil de limpar impresso na superfície
  • O alumínio anodizado evita ferrugem e corrosão

Instalação

  • Adapta-se a larguras de abertura de 32" – 36" (813 – 914 mm)
  • Ajuste de largura de 4" (102 mm)
  • O ajuste fora de prumo de 3/8" (10 mm) em cada lado simplifica a instalação
  • A porta pode ser instalada para abrir para a esquerda ou para a direita, de acordo com o layout do seu banheiro
  • Requer montagem em pinos duplos ou suporte de madeira
  • Não deve ser usado em hospitalidade
  • Somente para uso residencial

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-30976-8G79
  • Familia de productoShower Doors
  • Grupo de produtosEchelon®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)70.05
  • Largura (polegadas)35.99
  • Profundidade (polegadas)4.09
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Código ETIMEG017210
  • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniclassShower Enclosures