Publicar produtos
Stillness™ Experience 46" x 46" freestanding bath
Kohler

Stillness™ Experience 46" x 46" freestanding bath

Traduzido por Google,

Deixe sua jornada de banho envolvente começar com a banheira independente Stillness Experience. Com uma estética marcante que lembra as banheiras japonesas e com o objetivo de banhar e purificar o corpo e a alma, o poço de banho profundo permite que você se perca em um relaxamento calmo e feliz. Uma torre Experience mergulha os sentidos e acalma a mente através de aromaterapia, neblina e iluminação, enquanto o sistema de drenagem PerfectFill™ integrado ajusta automaticamente o nível da água para evitar transbordamento. Na Kohler, nosso negócio é ajudá-lo a criar o espaço de banheiro dos seus sonhos.

Características

  • O design independente cria um ponto focal impressionante na sua área de banho
  • A profundidade de 23-5/8" (600 mm) oferece uma experiência de imersão profunda
  • Suporte lombar integral
  • A tecnologia PerfectFill™ preenche convenientemente a banheira desde o fundo; não é necessária torneira de banho ou enchimento
  • Dreno e transbordamento integrados
  • A torre de experiência cria uma experiência sensorial com configurações programáveis ​​de luz, neblina e aroma
  • Três poços de aroma em aço inoxidável permitem que óleos essenciais sejam infundidos na névoa para uma experiência de aromaterapia personalizada
  • O recurso AutoFill fecha o dreno e enche o banho até o nível e temperatura desejados; nenhum monitoramento necessário
  • Controle remoto
  • Banqueta de banho independente feita à mão em madeira japonesa Hinoki garante fácil acesso à sua banheira (vendida separadamente)

Material

  • Acrílico

Instalação

  • Autônomo

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-31405-PFET
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de produtosStillness™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)31.69
  • Largura (polegadas)45.98
  • Profundidade (polegadas)45.98
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Código ETIMEC011609
  • Nome ETIMBath
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs