Publicar produtos
Toilet armrests
Kohler

Toilet armrests

Traduzido por Google,

Mantenha o seu estilo de vida independente com os apoios de braços para sanita KOHLER®. Esses atraentes apoios de braços são facilmente montados entre o vaso sanitário e o assento e fornecem suporte para o usuário quando se prepara para sentar e sair do vaso sanitário, além de levantar facilmente os braços quando não estão em uso. Um revestimento texturizado fácil de limpar garante uma aderência positiva para as mãos. Os apoios de braços sanitários KOHLER® suportam um peso total de 530 libras e oferecem uma largura de abertura espaçosa de 18" para que você possa sentar-se com conforto relaxado.

Características

  • A largura entre os braços de 18" (457 mm) proporciona espaço para o usuário sentar-se confortavelmente
  • Os braços podem ser facilmente levantados para a posição vertical quando não estão em uso
  • Capacidade total de peso de 530 libras
  • Instala-se facilmente entre o vaso sanitário e o assento – sem necessidade de montagem na parede ou no chão
  • O revestimento texturizado fácil de limpar estende o comprimento dos apoios de braço para uma aderência positiva e conforto do usuário
  • Adapta-se a vasos sanitários KOHLER® selecionados de uma e duas peças; não compatível com banheiros inteligentes KOHLER®

Material

  • Construção metálica durável

Instalação

  • Fácil instalação – não são necessárias ferramentas especiais
  • Apenas para uso residencial

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-31636
  • Familia de productoToilet Fittings
  • Grupo de produtosKohler
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)9
  • Largura (polegadas)22.43
  • Profundidade (polegadas)15.5
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Código ETIMEC011039
  • Nome ETIMAccessories, toilet support/handle
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets