Publicar produtos
K-31674 Gleam™ Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with slow-close seat
K-31674 Gleam™ Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with slow-close seat
K-31674 Gleam™ Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with slow-close seat
    Kohler

    K-31674 Gleam™ Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with slow-close seat

    Traduzido por Google,

    Este vaso sanitário de alta eficiência com o rótulo WaterSense® oferece economia de água e fácil instalação em um design elegante e com contornos. A sanita de duas peças Gleam utiliza o novo sistema de instalação ReadyLock™ patenteado da Kohler para uma instalação mais fácil e intuitiva. O sifão com saia é instalado no flange do piso e se conecta ao vaso sanitário, eliminando a necessidade de fazer furos para um padrão de 12" e ainda oferece a mesma instalação segura que os vasos sanitários sem rodapé.

    Características

    • Projeto de duas peças.
    • A bacia alongada oferece mais espaço e conforto.
    • O recurso Comfort Height® oferece assentos na altura da cadeira que facilitam sentar e levantar para a maioria dos adultos.
    • 1,28 gpf (4,8 lpf).
    • Alavanca de desengate cromada polida esquerda.
    • sifão totalmente envidraçado de 2-1/8" (54 mm).
    • O sifão totalmente contornado simplifica a limpeza.
    • A tampa e o assento Quiet-Close™ evitam batidas.
    • Os vasos sanitários da Solução Completa fornecem tudo o que você precisa, incluindo bacia, tanque, assento, anel de cera e ferragens.
    • O sistema de instalação patenteado ReadyLock™, uma solução simples para vasos sanitários com rodapé, economiza tempo, aborrecimento e elimina a necessidade de perfurar o piso para desbaste padrão de 12” (305 mm).

    Tecnologia

    • A gravidade de descarga única usa a força da gravidade e um tanque, tigela e sifão projetados com precisão para criar um sifão forte durante a descarga.
    • A tecnologia de descarga Class Five® oferece desempenho praticamente sem plugue e poder de enxágue para uma tigela limpa.
    • A relação de 3:2 da válvula de descarga aproveita a força natural da gravidade e otimiza o desempenho da descarga.
    • O design durável da caixa tem 90% menos material de vedação exposto do que uma aba de 3" para um desempenho sem vazamentos.
    • A descarga do recipiente de toque leve requer uma força de atuação menor do que uma lingueta.

    Instalação

    • Padrão de 12" (305 mm) em bruto.
    • Kits de desbaste de 10" e 14" (254 mm e 356 mm) também estão disponíveis.
    • O sistema DryLock® economiza tempo de instalação e ajuda a evitar vazamentos de água.

    Aviso ao cliente da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-31674
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosGleam™ Comfort Height®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)31
    • Largura (polegadas)18.5
    • Profundidade (polegadas)29.18
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets