Publicar produtos
Riff® 11" one-light sconce
Riff® 11" one-light sconce
Riff® 11" one-light sconce
Riff® 11" one-light sconce
Riff® 11" one-light sconce
    Kohler

    Riff® 11" one-light sconce

    Traduzido por Google,

    Inspirada na arquitetura francesa e espanhola do sul americano histórico, a iluminação da coleção Riff oferece uma interpretação contemporânea do design tradicional do sul. Distintas com linhas quadradas e tons em forma de sino, as arandelas, montagens embutidas e lustres da coleção irão enriquecer a decoração da sua casa com um toque atemporal e moderno. A combinação perfeita de alto estilo e funcionalidade inteligente, essas luminárias foram projetadas para combinar com a coleção de torneiras KOHLER® Riff®.

    Características

    • Tons claros em forma de sino pendem delicadamente de barras volumosas e bases quadradas em designs versáteis e de inspiração tradicional
    • Coordenadas com torneiras da coleção Riff
    • Requer oito lâmpadas com base média (E26); Lâmpada T10 recomendada (vendida separadamente)
    • Adequado para locais úmidos, de acordo com UL 1598
    • Inclui hardware de instalação

    Material

    • Construção premium em metal e vidro
    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um meticuloso processo de acabamento
    • Acabamentos duráveis projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-31755-SC01
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosRiff®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)11.18
    • Largura (polegadas)4.8
    • Profundidade (polegadas)6.54
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures