Publicar produtos
Bellera™ One-light sconce
Bellera™ One-light sconce
Bellera™ One-light sconce
Bellera™ One-light sconce
Bellera™ One-light sconce
Bellera™ One-light sconce
    Kohler

    Bellera™ One-light sconce

    4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Distinguida por silhuetas elegantes e inspiradas em joias, a coleção de iluminação Bellera adiciona estilo e graça à casa com arandelas, pingentes, lustres e montagens embutidas. Apresentando globos de vidro transparente, hastes e bases de metal alargadas e detalhes de metal intrincados, as luminárias Bellera oferecem versatilidade com um estilo de transição que flui facilmente com a estética de toda a sua casa. Brilhantes e funcionais, essas peças foram criadas para complementar a coleção de torneiras KOHLER® Bellera®.

    Características

    • Tons de vidro globulares se estendem de hastes com detalhes de metal alargados em designs de transição elegantes adequados para qualquer ambiente
    • Combina com outros produtos da coleção Bellera
    • Requer lâmpada com base de candelabro (E12); Lâmpada T10 recomendada (vendida separadamente)
    • Adequado para locais úmidos, de acordo com UL 1598
    • Inclui hardware de instalação

    Material

    • Construção premium em metal e vidro
    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um meticuloso processo de acabamento
    • Acabamentos duráveis ​​projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-31761-SC01
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosBellera™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)13.51
    • Largura (polegadas)5.91
    • Profundidade (polegadas)7.89
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures