Publicar produtos
Tone™ 41" eight-light chandelier
Tone™ 41" eight-light chandelier
    Kohler

    Tone™ 41" eight-light chandelier

    Traduzido por Google,

    Com tons de cúpula de vidro transparente, bases de trompete de metal misto e suportes de haste que se cruzam, a coleção de iluminação de banheiro Tone oferece uma nova visão do estilo moderno de meados do século. Combinando minimalismo, calor e funcionalidade pensativa, as luminárias Tone são versáteis o suficiente para qualquer espaço em sua casa. Estas peças contemporâneas foram criadas para complementar a coleção de torneiras KOHLER® Tone para um design doméstico coeso.

    Recursos

    • As persianas de vidro abobadadas se estendem de hastes cruzadas e bases de metal alargadas em designs contemporâneos adequados para qualquer ambiente
    • Coordenadas com torneiras da coleção Tone
    • Requer oito lâmpadas com base de candelabro (E12); lâmpada tipo G recomendada (vendida separadamente)
    • Adequado para locais úmidos, de acordo com UL 1598
    • Inclui hardware de instalação

    Material

    • Construção premium em metal e vidro
    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um meticuloso processo de acabamento
    • Acabamentos duráveis projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER

    Instalação

    • Hardware de instalação incluído.

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-31774-CH08
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosTone™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)30.98
    • Largura (polegadas)41
    • Profundidade (polegadas)25.56
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers