Publicar produtos
Vault™ 15" top-/undermount single-bowl bar sink
Kohler

Vault™ 15" top-/undermount single-bowl bar sink

Traduzido por Google,

Divirta-se com estilo com a pia de barra Vault de montagem dupla. Feita à mão em aço inoxidável de qualidade premium, esta pia quadrada tem o tamanho ideal para preparar bebidas e aperitivos, enxaguar vegetais e secar copos. Quando instalado como uma pia de montagem superior, o Vault oferece uma borda ultraplana que facilita a limpeza da bancada diretamente na tigela. Combine esta pia de bar com outras pias Vault para trazer um toque contemporâneo à sua cozinha.

Características

  • Largura mínima do gabinete baixo de 18" (457 mm)
  • Tigela única
  • Profundidade de 5-1/2" (140 mm)
  • Buraco de torneira único
  • Rack de pia inferior K-2993 opcional (vendido separadamente)
  • Inclui hardware de instalação
  • Ralo de pia com filtro vendido separadamente

Material

  • Aço inoxidável premium de calibre 18
  • As pias de aço inoxidável KOHLER resistem à corrosão e manchas

Instalação

  • Montagem superior ou inferior
  • Dreno central

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-32027-1
  • Familia de productoKitchen Sink
  • Grupo de produtosVault™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)8.25
  • Largura (polegadas)15
  • Profundidade (polegadas)15
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Código ETIMEC011315
  • Nome ETIMKitchen sink
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks