Publicar produtos
Celano™ Two-light semi-flush
Celano™ Two-light semi-flush
    Kohler

    Celano™ Two-light semi-flush

    Traduzido por Google,

    Esta coleção de iluminação de banheiro com curadoria foi projetada exclusivamente para ANN SACKS® da Kohler. Combinando metais frios com vidros elegantes, a série Celano foi projetada para refletir a elegância sofisticada de uma vinheta parisiense. O conjunto chique é composto por três designs exclusivos - um candelabro de luz única, luminária semi-embutida e lustre de cinco luzes - com estilo independente que pode ser facilmente movido do banheiro para qualquer outro cômodo da casa. O design semi-embutido de duas luzes apresenta uma sombra cônica de vidro fundido branco fosco que cobre castiçais de vidro suspensos de um dossel octogonal de metal envelhecido montado no teto.

    Recursos

    • Formas clássicas em dois acabamentos transmitem um ar de luxo em toda a casa
    • Requer duas lâmpadas com base média (E26); Lâmpada A19 recomendada (vendida separadamente)
    • Adequado para locais úmidos, de acordo com UL 1598
    • Inclui hardware de instalação

    Material

    • Construção premium em metal e vidro
    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um meticuloso processo de acabamento
    • Acabamentos duráveis projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-32496-FM02
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosCelano™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)17.3
    • Largura (polegadas)16.04
    • Profundidade (polegadas)16.01
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures