Publicar produtos
Greenwich™ 16" flush-mount
Greenwich™ 16" flush-mount
Greenwich™ 16" flush-mount
    Kohler

    Greenwich™ 16" flush-mount

    Traduzido por Google,

    Empregando uma mistura artística de vidros texturizados esfumados e trabalhos em metal marcantes, as luminárias Greenwich evocam uma sensação de calor e nostalgia, igualmente adequada para ambientes contemporâneos. Esta coleção de iluminação para banheiro com curadoria inclui uma arandela única, luminária embutida e lustre de oito luzes - projetado exclusivamente para ANN SACKS® da Kohler. A luminária de montagem embutida fornece ampla luz a partir de sua impressionante cortina oval de vidro fundido esfumaçado de 16”. Envolta por uma borda serrilhada e suspensa por uma cobertura oval, a luminária de teto oferece um estilo único com elegância clássica adequada para qualquer decoração.

    Características

    • Acessórios de inspiração tradicional com toques artesanais acrescentam sofisticação a qualquer interior; em dois acabamentos
    • Requer duas lâmpadas com base média (E26); Lâmpada T10 recomendada (vendida separadamente)
    • Adequado para locais úmidos, conforme UL 1598
    • Inclui hardware de instalação

    Material

    • Construção premium em metal e vidro
    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um meticuloso processo de acabamento
    • Acabamentos duráveis ​​projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-32501-FM02
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosGreenwich™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-11
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.87
    • Largura (polegadas)15.98
    • Profundidade (polegadas)11.2
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures