Publicar produtos
Ripple Five-light flush-mount
Ripple Five-light flush-mount
    Kohler

    Ripple Five-light flush-mount

    Traduzido por Google,

    Inspirada nas texturas encontradas na natureza e nas formas geométricas modernas, a coleção de iluminação Ripple apresenta tons de vidro semicirculares canelados escalonados em alinhamento e montados em placas de metal e coberturas. Com curadoria exclusiva para ANN SACKS® da Kohler, a série contemporânea apresenta uma arandela e luminária embutida no teto. O acessório de montagem embutida com design elegante é uma compilação artística de tons cilíndricos desconstruídos e clipes de metal presos a um dossel redondo, oferecendo um brilho multifacetado para toda a sala.

    Características

    • Formas e texturas únicas combinam-se em peças modernas adequadas a qualquer divisão; em dois acabamentos versáteis
    • Requer cinco lâmpadas com base de candelabro (E12); Lâmpada T10 recomendada (vendida separadamente)
    • Adequado para locais úmidos, de acordo com UL 1598
    • Inclui hardware de instalação

    Material

    • Construção premium em metal e vidro
    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um meticuloso processo de acabamento
    • Acabamentos duráveis projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-32522-FM05
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosRipple
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.75
    • Largura (polegadas)11.06
    • Profundidade (polegadas)11.06
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures