Publicar produtos
Bardon™ Wall-hung rear-spud touchless urinal, 0.5 gpf
Kohler

Bardon™ Wall-hung rear-spud touchless urinal, 0.5 gpf

Traduzido por Google,

O design aerodinâmico do mictório sem toque Bardon oferece a aparência limpa de um mictório com haste traseira com o fácil acesso à válvula de uma haste superior. A válvula de descarga de 0,5 galão e de descarga sem toque oferece desempenho confiável de economia de água e higiene aprimorada para qualquer aplicação de banheiro. Eleve sua experiência com KOHLER®.

Características

  • Urinol de lavagem
  • Ponta traseira de 1/2" (12,7 mm)
  • 0,5 gpf (1,9 lpf)
  • Oferece desempenho confiável de economia de água e maior higiene
  • Geometria patenteada da parede traseira e borda estendida com limite de respingos para uma experiência de usuário mais limpa
  • Válvula de descarga eletrônica sem toque operada por bateria, alimentada por quatro pilhas alcalinas AA (incluídas)
  • Inclui tampa do tanque e travas da tampa do tanque
  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System

Material

  • Porcelana vítrea

Instalação

  • Suspenso na parede

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-32590
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de produtosBardon™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-11
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)30.7
  • Largura (polegadas)18.6
  • Profundidade (polegadas)14.24
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Código ETIMEC010235
  • Nome ETIMUrinal
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals