Publicar produtos
Artifacts™ 23" three-light sconce
Artifacts™ 23" three-light sconce
    Kohler

    Artifacts™ 23" three-light sconce

    Traduzido por Google,

    Intemporal na sua inspiração, a coleção de casa de banho Artifacts combina artesanato de qualidade com designs artesanais para dar carácter e autenticidade ao seu espaço. A arandela de parede de três luzes de 23" é um complemento elegante para uma decoração de inspiração vintage. A luminária apresenta três tons de vidro transparente com difusores internos de vidro fosco, detalhes sutis de metal e ângulos arredondados. Escolha um acabamento que coordene todo o seu quarto.

    Recursos

    • Tons de vidro claros com difusores de vidro fosco internos para reduzir o brilho
    • Requer três lâmpadas com base média (E26); Lâmpada T10 recomendada (vendida separadamente)
    • Combina com torneiras e acessórios da coleção Artifacts
    • Adequado para locais úmidos, de acordo com UL 1598
    • Inclui hardware de instalação

    Material

    • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

    Instalação

    • Para instalação apenas como downlight

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-32806-SC03
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosArtifacts®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-17
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)13.29
    • Largura (polegadas)22.98
    • Profundidade (polegadas)7.46
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures