Publicar produtos
Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kohler

Kelston® Two-piece elongated toilet, 1.28 gpf

Traduzido por Google,

Este vaso sanitário alongado de duas peças Kelston Comfort Height tem assentos na altura da cadeira para maior conforto de assento. Possui a descarga mais completa da Kohler, a inovadora tecnologia de descarga Revolution 360®, para ajudar a manter sua tigela mais limpa por mais tempo do que uma descarga convencional. Na Kohler, levamos a potência da descarga e o design do vaso sanitário ao limite.

Características

  • Design de duas peças
  • Tigela alongada oferece maior espaço e conforto
  • O recurso Comfort Height® oferece assento na altura da cadeira que torna mais fácil sentar e levantar para a maioria dos adultos
  • 1,28 gpf (4,8 lpf)
  • Alavanca de desarme direita em cromo polido
  • Alçapão totalmente envidraçado de 2-1/8" (54 mm)
  • A tecnologia de descarga Revolution 360® gera um movimento giratório forte para manter a tigela limpa por mais tempo
  • O tratamento de superfície CleanCoat™ inibe o crescimento de incrustações de água e manchas minerais para maior facilidade de limpeza
  • Coordena com outros produtos da coleção Kelston
  • Tanque, tigela e alçapão patenteados e projetados com precisão criam um sifão forte durante a lavagem
  • O recipiente AquaPiston® otimiza o fluxo de saída do tanque, aproveitando a gravidade e a poderosa cascata redutora natural de água para aumentar a potência e a eficácia da descarga
  • O design do recipiente fácil de lavar requer menos força para atuar do que uma aba de 3" (76 mm) e tem 90% menos material de vedação exposto que resiste a condições que causam desgaste, rasgo, encolhimento e inchaço

Instalação

  • Desbaste padrão de 12" (305 mm)
  • Assento e linha de abastecimento vendidos separadamente

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-32810-RA
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosKelston®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-11
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)31.34
  • Largura (polegadas)17.65
  • Profundidade (polegadas)29.29
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Código ETIMEG015110
  • Nome ETIMGutters/tanks
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets