Publicar produtos
Elliston® The Complete Solution®
Kohler

Elliston® The Complete Solution®

Traduzido por Google,

O vaso sanitário Elliston The Complete Solution de duas peças com altura de cadeira é projetado com precisão para oferecer desempenho intransigente e forma bonita. A descarga de 1,28 gpf proporciona economia de água sem sacrificar o desempenho. Elliston apresenta a tecnologia de descarga de redemoinho Revolution 360® que mantém sua tigela limpa por mais tempo do que uma descarga convencional, e a inovadora tecnologia AquaPiston® oferece um mecanismo de descarga patenteado que oferece uma descarga rápida, poderosa e praticamente sem obstrução. Este pacote de solução completa vem com todas as peças de instalação necessárias e inclui um assento de vaso sanitário Quiet-Close™ para maior comodidade.

Características

  • Design de duas peças
  • Tigela alongada oferece maior espaço e conforto
  • O recurso Comfort Height® oferece assento na altura da cadeira que torna mais fácil sentar e levantar para a maioria dos adultos
  • 1,28 gpf (4,8 lpf)
  • Alavanca de acionamento cromada polida esquerda
  • Armadilha totalmente envidraçada de 2-1/8" (54 mm)
  • A tecnologia de descarga Revolution 360® gera um forte movimento giratório para manter a tigela limpa por mais tempo
  • Protetor sanitário onde a tigela e o tanque se encontram para facilitar a limpeza
  • Os sanitários Complete Solution fornecem tudo o que você precisa, incluindo tigela, tanque, assento, anel de cera e ferragens
  • Combina com outros produtos da coleção Elliston

Tecnologia

  • O canister AquaPiston® otimiza o fluxo para fora do tanque, aproveitando a gravidade e a poderosa cascata de água redutora natural para aumentar a potência e a eficácia da descarga
  • O design do canister fácil de limpar requer menos força para atuar do que um flapper de 3" (76 mm) e tem 90% menos material de vedação exposto que resiste a condições que causam desgaste, rasgo, encolhimento e inchaço

Instalação

  • Instalação de conexão rápida de três parafusos
  • Desbaste padrão de 12" (305 mm)
  • Linha de alimentação vendida separadamente

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-33202
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosElliston®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)31.34
  • Largura (polegadas)17.65
  • Profundidade (polegadas)29.29
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets