Publicar produtos
K-33553-ASB Seer™ 36" bathroom vanity set
Kohler

K-33553-ASB Seer™ 36" bathroom vanity set

Traduzido por Google,

Inspirada no design moderno de meados do século, a coleção de armários de banheiro Seer é adornada com linhas elegantes, texturas sutis e simplicidade minimalista, preenchendo a lacuna entre o comum e o nicho. A porta central elevada e os painéis de gaveta empilhados adicionam interesse visual, juntamente com puxadores de hardware nitidamente quadrados com detalhes sutis. O conjunto de vaidade inclui gabinete, bancada de quartzo, pia, pernas com acabamento combinado e hardware de níquel escovado. Pernas de madeira tingida contrastantes e acabamentos de hardware adicionais também estão disponíveis (vendidos separadamente).

Características

  • O conjunto inclui gabinete, tampo de quartzo pré-cortado, pia, pernas e ferragens em acabamento padrão.
  • Duas gavetas de 12¾" (325 mm) de extensão total com corrediças de montagem lateral com fechamento suave.
  • Dobradiças de porta de fechamento suave ajustáveis de três vias com capacidade de abertura de 100° para fácil acesso ao gabinete.
  • O interior do gabinete de 18" (457 mm) oferece amplo espaço de armazenamento.
  • O interior do gabinete com acabamento combinado oferece espaço generoso para o encanamento.
  • A parte superior da vaidade de quartzo adiciona beleza e durabilidade de longa duração.
  • Personalize seu armazenamento com acessórios opcionais, como forros de piso, organizadores de gavetas e recipientes de tamanho perfeito (vendidos separadamente).
  • Coordena com acabamentos de hardware atualizados K-33558, backsplash de quartzo K-25816, splash lateral de quartzo K-25819 e pernas atualizadas K-32815-SH9 (vendidas separadamente).

Material

  • Madeira maciça e MDF resistente à umidade.
  • Parte externa pintada.

Instalação

  • Fácil instalação – não são necessárias ferramentas especiais.
  • A parte superior da vaidade separada facilita a instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-33553-ASB
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosSeer™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)35.78
  • Largura (polegadas)36.1
  • Profundidade (polegadas)18.04
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33
  • Título OmniclassResidential Specialty Casework