Peças atemporais e simplistas atualizadas para a casa moderna, os armários de banheiro Winnow são ao mesmo tempo familiares e diferentes. As pernas altas e afuniladas opcionais e o design simétrico são reconhecíveis como Shaker, enquanto as portas chanfradas e as frentes das gavetas e as ferragens com cantos arredondados proporcionam novos detalhes. O equilíbrio perfeito entre clássico, elegante e versátil, as vaidades Winnow ganham vida quando você seleciona a cor do seu gabinete. Armário, bancada, pia, pernas, prateleira e hardware de níquel escovado estão incluídos no conjunto, que está pronto para montagem automática nas pernas ou na parede. Acabamentos de hardware adicionais estão disponíveis (vendidos separadamente).
Características
- O conjunto inclui armário, tampo de quartzo pré-cortado, pia, pés altos e prateleira opcionais e ferragens com acabamento padrão.
- Dobradiças de porta de fechamento suave ajustáveis de três vias com capacidade de abertura de 100° para fácil acesso ao gabinete.
- O interior do gabinete de 18" (457 mm) oferece amplo espaço de armazenamento.
- O interior do gabinete com acabamento combinado oferece espaço generoso para o encanamento.
- A parte superior da vaidade de quartzo adiciona beleza e durabilidade de longa duração.
- Personalize seu armazenamento com acessórios opcionais, como forros de piso, organizadores de gavetas e recipientes de tamanho perfeito (vendidos separadamente).
- Coordena com acabamentos de hardware atualizados K-33584, backsplash de quartzo K-25814 e splash lateral de quartzo K-25819 (vendido separadamente).
Material
- Madeira maciça e MDF resistente à umidade.
- Parte externa pintada.
Instalação
- Pode ser instalado com pés ou pendurado na parede.
- Fácil instalação – não são necessárias ferramentas especiais.
- A parte superior da vaidade separada facilita a instalação.