Publicar produtos
Verdera® 20" x 40" capsule framed medicine cabinet
Kohler

Verdera® 20" x 40" capsule framed medicine cabinet

Traduzido por Google,

O gabinete emoldurado Verdera combina um ajuste e acabamento elegantes com instalação rápida e fácil. O espaço de armazenamento ideal, as prateleiras de vidro ajustáveis ​​e o interior espelhado tornam sua rotina diária mais eficiente e menos confusa. O acessório exclusivo de meia prateleira expande perfeitamente o espaço de armazenamento para artigos de toalete de vários tamanhos.

Características

  • O espelho frontal, o espelho interno da porta e o espelho do painel traseiro fornecem visibilidade superior
  • Duas prateleiras de vidro temperado ajustáveis ​​oferecem armazenamento adicional no banheiro
  • Interior do gabinete com acabamento combinado
  • Acessório ajustável de meia prateleira para armazenamento adicional incluído
  • As dobradiças têm capacidade de abertura de 110°

Material

  • Construção de alumínio anodizado com um acabamento durável à prova de ferrugem e resistente a lascas

Instalação

  • Montagem em superfície ou embutida
  • Pode ser instalado com giro à esquerda ou à direita
  • Inclui hardware de montagem para instalação em superfície ou embutida
  • Inclui kit de painel lateral de alumínio

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-35574
  • Familia de productoMedicine Cabinets
  • Grupo de produtosVerdera®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)40
  • Largura (polegadas)20
  • Profundidade (polegadas)5.56
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201441 53 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
  • Número OmniClass23-25 53 11 13 11
  • Título OmniclassMedicine Cabinets