Publicar produtos
Synthos™ 33-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 33-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 33-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 33-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 33-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 33-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
    Kohler

    Synthos™ 33-3/4" undermount single-bowl kitchen sink

    Traduzido por Google,

    Experimente a elegância simples, a qualidade excepcional e luxuosa e o design sofisticado da coleção KOHLER® Synthos. Traga a arte da excelência culinária para sua casa com esta pia de cozinha refinada e multidimensional de 85,7 cm (33-3/4"), que inclui um escorredor e tampa de ralo. Esta pia de cozinha versátil pode ser transformada em uma estação de trabalho personalizável, adaptada às suas necessidades individuais na cozinha e no entretenimento. Para otimizar seu fluxo de trabalho, acessórios luxuosos adicionais da linha Synthos estão disponíveis e são vendidos separadamente.

    • Pia de 33-3/4" projetada para um espaço mínimo de armário de 36".
    • Tigela única
    • Profundidade da tigela: 265 mm (10-7/16")
    • O design de prateleiras de três níveis garante o posicionamento ideal dos acessórios, criando um fluxo de trabalho contínuo.
    • A caixa inclui: pia, tampa do ralo e escorredor de pia próprio para lava-louças
    • A cuba da pia possui uma inclinação generosa, direcionando a água e os resíduos para o ralo, facilitando a limpeza.
    • O ralo deslocado aumenta o espaço de trabalho na pia, inclui uma tampa que se levanta para facilitar a limpeza e um fluxo de água discreto e sem barreiras.
    • A tecnologia de absorção sonora SilentShield® oferece um desempenho mais silencioso.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-37908
    • Familia de productoKitchen Sink
    • Grupo de produtosSynthos™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-12
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)15.17
    • Largura (polegadas)19.05
    • Profundidade (polegadas)33.75
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Código ETIMEG015130
    • Nome ETIMDrains
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks