Publicar produtos
K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
    Kohler

    K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet

    Traduzido por Google,

    Apresentando a aparência arquitetônica elegante da coleção Memoirs com design imponente, este vaso sanitário de duas peças combina desempenho de descarga de economia de água com estilo tradicional. Uma descarga de 1,28 galão de alta eficiência oferece até 16.500 galões de economia de água por ano, em comparação com um vaso sanitário de 3,5 galões, sem comprometer a potência da descarga. A tigela alongada está posicionada a uma altura conveniente para conforto e facilidade de uso.

    Características

    • WC de duas peças.
    • A bacia alongada oferece mais espaço e conforto.
    • O recurso Comfort Height® oferece assentos na altura da cadeira que facilitam sentar e levantar para a maioria dos adultos.
    • 1,28 galões por descarga (gpf).
    • Alavanca de viagem padrão cromada polida à esquerda incluída.
    • A combinação consiste na tigela K-4380 e no tanque K-4434.
    • Coordenadas com outros produtos na coleção de memórias.

    Tecnologia

    • A gravidade de descarga única usa a força da gravidade e um tanque, tigela e sifão projetados com precisão para criar um sifão forte durante a descarga.
    • O recipiente AquaPiston permite que a água flua para dentro da tigela de todos os lados (360 graus), aumentando a potência e a eficácia da descarga.
    • A relação 3:2 da válvula de descarga aproveita a força natural da gravidade e otimiza o desempenho da descarga.
    • O design durável da caixa tem 90% menos material de vedação exposto do que uma aba de 3 polegadas, para um desempenho sem vazamentos.
    • A descarga de canister de toque leve requer uma força de atuação menor do que uma lingueta.

    Instalação

    • Padrão áspero de 12 polegadas.
    • Instalação de três parafusos.
    • Assento e linha de alimentação não incluídos.

    Conservação de água e descontos

    • Os vasos sanitários WaterSense® atendem às rígidas diretrizes de descarga da EPA, incluindo o uso de pelo menos 20% menos água do que vasos sanitários de 1,6 galão.
    • Elegível para descontos ao consumidor em alguns municípios.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-3817
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosMemoirs® Stately
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)31.06
    • Largura (polegadas)18.88
    • Profundidade (polegadas)30.38
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets