Publicar produtos
K-3840-3 Vault™ 12-1/4" x 9-9/16" x 9" Top-mount/undermount bar sink with 3 faucet holes
K-3840-3 Vault™ 12-1/4" x 9-9/16" x 9" Top-mount/undermount bar sink with 3 faucet holes
    Kohler

    K-3840-3 Vault™ 12-1/4" x 9-9/16" x 9" Top-mount/undermount bar sink with 3 faucet holes

    Traduzido por Google,

    Divirta-se com estilo com a pia de barra de montagem dupla Vault. Feita à mão em aço inoxidável de qualidade premium, esta pia quadrada tem o tamanho ideal para preparar bebidas e aperitivos, enxaguar legumes e secar copos. Quando instalado como uma pia de montagem superior, o Vault oferece uma borda de baixo perfil que facilita a limpeza da bancada diretamente na tigela. Um rack de pia inferior incluído ajuda a evitar arranhões e mantém o acabamento com aparência de novo por mais tempo. Emparelhe esta pia de bar com outras pias Vault para trazer uma vibração contemporânea à sua cozinha.

    Características

    • Largura mínima do gabinete de base de 18 polegadas.
    • Taça única.
    • Profundidade de 9 polegadas.
    • Três furos de torneira.
    • Inclui hardware de instalação e rack de pia inferior.
    • Perfuração de torneira de três furos

    Material

    • Feito à mão em aço inoxidável de calibre 18.

    Instalação

    • Montagem superior ou inferior.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-3840-3
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosVault™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-06-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.31
    • Largura (polegadas)15
    • Profundidade (polegadas)15
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks