Publicar produtos
K-3936 Vault™ 29-1/2" x 21-1/4" x 9-5/16" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink for 30" cabinet
Kohler

K-3936 Vault™ 29-1/2" x 21-1/4" x 9-5/16" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink for 30" cabinet

Traduzido por Google,
A pia frontal de cuba única sob bancada Vault apresenta um inovador avental encurtado Self-Trimming™. Ao contrário da maioria das pias com frente de avental ou de fazenda, a pia com frente de avental Vault pode ser instalada em novos armários padrão ou adaptada para armários padrão existentes e não requer um gabinete especial com frente de avental. Isso o torna ideal para situações de remodelação de cozinhas. A instalação da pia requer apenas que a frente da gaveta falsa do armário seja removida e seja feito um simples corte na face do armário. O exclusivo avental Self-Trimming™ se sobrepõe à face do gabinete, garantindo resultados de instalação consistentemente bonitos. Esta pia foi projetada para caber em um gabinete de base de 30" e a bacia de 9" de profundidade, raios de canto apertados e dreno orientado para trás maximizam o espaço de trabalho utilizável dentro da bacia.

  • 29-1/2" x 21-1/4"
  • 9" Profundidade da Bacia
  • Instalação sob balcão
  • Construído em aço inoxidável de calibre 18
  • Inclui um rack de bacia inferior
  • Apresenta um inovador avental Self-Trimming™ para garantir resultados de instalação consistentes e bem-sucedidos
  • O avental encurtado permite que a pia seja usada em armários padrão ou adaptada em armários existentes
  • Adapta-se a um gabinete de base de 30 "

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-k-3936
  • Familia de productoSinks/Lavatories
  • Grupo de produtosVault™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-06-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks