Publicar produtos
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
    Kohler

    Hadron™ 60" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top

    Traduzido por Google,

    No típico estilo Shaker, o conjunto de lavatório Hadron é um clássico. Seu design modesto e limpo não domina seu banheiro – ele combina com ele – prestando-se a muitos estilos de decoração. O conjunto de penteadeira Hadron inclui gabinete, bancada de quartzo, duas pias e ferragens Vibrant® Brushed Nickel. Combine com qualquer torneira de pia de banheiro comum KOHLER® para dar um toque único.

    Características

    • O conjunto inclui gabinete, tampo de quartzo pré-cortado, pias, ferragens de gabinete
    • Gaveta inclinável conveniente sob cada bacia para armazenar itens menores e usados ​​com frequência
    • Gavetas de extensão total de 14-3/4" (375 mm) com corrediças de montagem lateral com fechamento suave
    • Dobradiças de porta de fechamento lento ajustáveis ​​em três direções para fácil acesso ao gabinete
    • O interior do gabinete de 18-9/16" (471 mm) oferece amplo espaço de armazenamento
    • Orifícios de torneira espalhados de 8" (203 mm) para cada bacia
    • Torneiras vendidas separadamente
    • Alguma montagem necessária

    Material

    • Tampo de quartzo adiciona beleza e durabilidade duradoura
    • Pias de porcelana
    • Madeira maciça e composta

    Instalação

    • Pias pré-instaladas no tampo para simplificar a instalação

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-39607-ASB
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosHadron™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)35.79
    • Largura (polegadas)60.75
    • Profundidade (polegadas)21.23
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33
    • Título OmniclassResidential Specialty Casework