Publicar produtos
K-40UD00G20 Mach® WAVE DC 0.5 gpf urinal flushometer
Kohler

K-40UD00G20 Mach® WAVE DC 0.5 gpf urinal flushometer

Traduzido por Google,

A tecnologia WAVE oferece operação higiênica sem toque sob comando. Ativando apenas quando uma mão é acenada diretamente sobre o medidor de vazão, o sensor elimina a descarga aleatória que pode ser assustadora para as crianças. E ao remover falsos acionamentos, a tecnologia WAVE proporciona economia de água ainda maior.

Características

  • 0,5 gpf (1,9 lpf).
  • A distância de ativação é configurada de fábrica.
  • Resistência a cloramina e cloro em todos os componentes de borracha expostos ao curso d'água.
  • Projetado para desempenho ideal com luminárias comerciais KOHLER®.
  • O filtro de 125 mícrons protege os componentes internos.
  • Disjuntor a vácuo de alta pressão de retorno.
  • A tampa de travamento oferece proteção contra vandalismo.
  • Nenhum ajuste de volume de descarga externo garante a conservação da água.
  • A descarga automática de sentinela de 24 horas mantém o trapway fresco.
  • A substituição mecânica permite que o medidor de vazão seja usado manualmente mesmo durante uma queda de energia.
  • Inclui pilhas alcalinas AA de 1,5 V.

Material

  • Construção em latão com acabamento cromado polido durável.

Tecnologia

  • Flushometer é ativado quando a mão é acenada sobre o sensor de onda infravermelho eletrônico.
  • Tecnologia de pistão patenteada para precisão de volume de descarga superior.

Instalação

  • Destinado a instalações de urinóis com conexão de engate superior de 3/4" (19 mm).

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-40UD00G20
  • Familia de productoFlushometer
  • Grupo de produtosMach™ WAVE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)19.75
  • Largura (polegadas)4.37
  • Profundidade (polegadas)9.37
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves