Publicar produtos
Simplice™ 12" teardrop pendant
Kohler

Simplice™ 12" teardrop pendant

Traduzido por Google,

Com um design elegante e universal, a coleção de iluminação Simplice apresenta uma linguagem de design elegante e compreensível para todos. As luminárias Simplice darão o toque final a qualquer ambiente da sua casa e estão disponíveis em diversos acabamentos. A cúpula de vidro transparente em formato de lágrima é delicadamente realçada por um elegante design ondulado na metade inferior. Na Kohler, nosso objetivo é ajudar você a criar a casa dos seus sonhos.

  • Abajur em formato de lágrima em vidro transparente com desenho ondulado na parte inferior
  • Adequado para locais úmidos, conforme UL 1598
  • Combina com outros produtos da coleção Simplice
  • Inclui hardware de instalação
  • O dispositivo é regulável quando combinado com um interruptor dimmer e lâmpadas compatíveis
  • Requer lâmpada com base média (E26); lâmpada tipo T10 ou G25 recomendada (vendida separadamente)

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-42197-PE01
  • Familia de productoLighting Fixture
  • Grupo de produtosSimplice™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-03
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)67.2
  • Largura (polegadas)12
  • Profundidade (polegadas)12
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Código ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures