Publicar produtos
Transpose® The Complete Solution® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet with skirted trapway, 1.28 gpf
Kohler

Transpose® The Complete Solution® ContinuousClean ST two-piece elongated toilet with skirted trapway, 1.28 gpf

Traduzido por Google,

O vaso sanitário de duas peças Transpose ™ apresenta o sistema ContinuousClean ST, que aproveita o poder de limpeza das pastilhas brancas de limpeza de vaso sanitário a cada descarga para manter seu vaso limpo por mais tempo. A descarga mais completa da Kohler, a tecnologia de descarga Revolution 360® mantém sua tigela mais limpa por mais tempo do que uma descarga convencional. A instalação é fácil com o sistema ReadyLock: o alçapão com rodapé é instalado no flange do piso e preso ao vaso sanitário, eliminando a necessidade de fazer furos e oferecendo a mesma instalação segura dos vasos sanitários sem rodapé. Este pacote Complete Solution® inclui tudo o que é necessário para a instalação.

Características

  • Design de duas peças
  • Tigela alongada oferece maior espaço e conforto
  • O recurso Comfort Height® oferece assento na altura da cadeira que torna mais fácil sentar e levantar para a maioria dos adultos
  • 1,28 gpf (4,8 lpf)
  • Alavanca de desarme esquerda em cromo polido
  • Alçapão envidraçado de 2-1/8" (54 mm)
  • A tecnologia de descarga Revolution 360® gera um movimento giratório forte para manter a tigela limpa por mais tempo
  • O sistema ContinuousClean dispensa automaticamente a solução de limpeza a cada descarga
  • O sistema de instalação patenteado ReadyLock®, uma solução simples para vasos sanitários com rodapé, economiza tempo, complicações e elimina a necessidade de perfurar o piso para desbaste padrão de 12" (305 mm).
  • O tratamento de superfície CleanCoat™ inibe o crescimento de incrustações de água e manchas minerais para maior facilidade de limpeza
  • Tampa e assento alongados Quiet-Close™ evitam batidas
  • Os vasos sanitários Complete Solution fornecem tudo que você precisa, incluindo tigela, tanque, assento, anel de cera e ferragens
  • O recipiente AquaPiston® otimiza o fluxo de saída do tanque, aproveitando a gravidade e a poderosa cascata redutora natural de água para aumentar a potência e a eficácia da descarga
  • A combinação da tecnologia ContinuousClean com a superfície CleanCoat™ e a tecnologia de descarga Revolution 360® mantém a bacia limpa por 5x mais tempo do que os vasos sanitários KOHLER convencionais. (Com base no estudo de percepção do consumidor de 2019 e na contagem de bactérias)

Tecnologia

  • Tanque, tigela e alçapão patenteados e projetados com precisão criam um sifão forte durante a lavagem
  • O design do recipiente fácil de lavar requer menos força para atuar do que uma aba de 3" (76 mm) e tem 90% menos material de vedação exposto que resiste a condições que causam desgaste, rasgo, encolhimento e inchaço

Instalação

  • Desbaste padrão de 12" (305 mm)
  • Kits de montagem preliminar de 10" e 14" (254 mm e 356 mm) também estão disponíveis
  • Linha de abastecimento vendida separadamente

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-46018
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosTranspose®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-09-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)31.13
  • Largura (polegadas)16.29
  • Profundidade (polegadas)28.89
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Código ETIMEG015110
  • Nome ETIMGutters/tanks
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets