Publicar produtos
K-46028-4 Taut® single-hole commercial faucet
Kohler

K-46028-4 Taut® single-hole commercial faucet

Traduzido por Google,

Minimalista em seu design, a coleção de torneiras comerciais Taut™ é uma escolha de estilo versátil para ambientes de transição ou contemporâneos. Coordene com os componentes de banho KOHLER Taut™ e crie um espaço que ficará bonito nos próximos anos.

RECURSOS

  • Alcance do bico de 3-15/16" (100 mm).
  • vazão máxima de 0,5 gpm (1,9 lpm).
  • Aerador à prova de vandalismo que economiza água.
  • Alavanca de alavanca única permite ativação/desativação simultânea e ajuste de temperatura.
  • Configuração de limite de alta temperatura para maior segurança.
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável.
  • Menos drenagem da grade, haste de elevação, orifício da haste de elevação.

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Instalação de furo único (placa de espelho vendida separadamente).
  • Linhas de alimentação flexíveis pré-fixadas simplificam a instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-46028-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosTaut™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.18
  • Largura (polegadas)1.87
  • Profundidade (polegadas)3.94
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets