Publicar produtos
K-4648 Stonewood® round-front toilet seat
K-4648 Stonewood® round-front toilet seat
    Kohler

    K-4648 Stonewood® round-front toilet seat

    Traduzido por Google,

    Este assento de toalete Stonewood oferece um design versátil que complementa muitos estilos de banheiro. Compatível com a maioria dos vasos sanitários redondos de uma ou duas peças, o assento de madeira moldada por compressão proporciona uma aparência e sensação substanciais.

    RECURSOS

    • Dobradiças de plástico com cores combinadas.
    • A madeira moldada por compressão proporciona uma aparência que não pode ser alcançada com outros materiais de assento.
    • Os assentos sanitários não podem ser devolvidos à Kohler Co. se abertos ou fora da embalagem original.

    Material

    • Madeira moldada.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-4648
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosStonewood®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.06
    • Largura (polegadas)14.18
    • Profundidade (polegadas)16.62
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats