Publicar produtos
K-4701-CP Kathryn® elongated toilet seat with Polished Chrome hinges
K-4701-CP Kathryn® elongated toilet seat with Polished Chrome hinges
    Kohler

    K-4701-CP Kathryn® elongated toilet seat with Polished Chrome hinges

    Traduzido por Google,

    Inspirado em um design clássico da KOHLER de 1929, este assento combina com vasos sanitários Kathryn selecionados para trazer sofisticação atemporal ao seu banheiro ou lavabo. A construção de madeira moldada por compressão oferece uma aparência substancial.

    RECURSOS

    • Design de assento exclusivo para vasos sanitários Kathryn K-3324 e K-3484.
    • Dobradiças cromadas polidas.
    • Coordenadas com outros produtos na coleção de Kathryn.
    • Assentos sanitários não podem ser devolvidos à Kohler Co. se abertos ou fora da embalagem original.

    Material

    • Madeira moldada.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-4701-CP
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosKathryn®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.06
    • Largura (polegadas)14.62
    • Profundidade (polegadas)18.62
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats