Publicar produtos
Glenbury™ ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat
Kohler

Glenbury™ ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat

Traduzido por Google,

Projetado para caber na maioria dos vasos sanitários alongados, este assento de vaso sanitário Glenbury combina estilo tradicional com tecnologia inovadora. Este assento é montado facilmente a partir do topo da tigela usando apenas uma chave de fenda, eliminando assim a necessidade de alcançar sob a tigela para apertar. E com outros recursos, como amortecedores Grip-Tight que prendem o assento firmemente no lugar para evitar deslocamento, tecnologia Quiet-Close para evitar que o assento bata e uma dobradiça ReadyLatch para facilitar a remoção do assento para limpeza, oferecemos a combinação certa de funcionalidade e estilo para trazer conforto ao seu dia a dia.

Recursos

  • O hardware de instalação Grip-Tight facilita a fixação do assento - tudo é feito de cima da tigela
  • A dobradiça ReadyLatch® fornece uma trava positiva de bloqueio/desbloqueio para manter o assento na posição com segurança, mas o assento pode ser facilmente removido para limpeza ou ajuste do ajuste
  • A tampa alongada Quiet-Close™ e o assento evitam batidas
  • Os amortecedores Grip-Tight mantêm o assento firmemente no lugar
  • Assento contornado para conforto do usuário
  • Dobradiças de plástico da mesma cor
  • Os assentos sanitários não podem ser devolvidos à Kohler Co. se estiverem abertos ou fora da embalagem original

Material

  • construção de plástico

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-4733-RL
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosGlenbury™ ReadyLatch® Quiet-Close™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-16
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.2
  • Largura (polegadas)14.17
  • Profundidade (polegadas)19.72
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniclassWater Closet Seats